工业网络安全
Security 信息
为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。
各行业需要物理产品和数字系统之间的无缝集成。传统识别通常会限制灵活性和可见性。
SIMATIC RF100C 模块通过轻松可靠地将 Ident 系统连接到 SIMATIC、基于 PC 的和第三方控制器来解决这些挑战。RF100C凭借先进的诊断、高吞吐量和多协议支持,它们可实现高效、面向未来的自动化,以满足不同的工业需求。
SIMATIC RF100C 模块通过 TIA Portal 技术对象和基于 Web 的管理实现快速调试和简单编程。RF100C标准功能块允许在不更改代码的情况下立即使用现有应用程序。
凭借强大的 CPU,RF100C 模块支持多个读取器的并行处理、高数据吞吐量以及通过控制器和 OPC UA 同步处理数据,从而在严苛的环境中快速、可靠地运行。
RF100C 模块提供全天候状态检查、日志数据和基于 Web 的管理,可快速进行故障分析并最大限度地缩短停机时间,提高系统可靠性并降低维护成本。
与 SIMATIC RF600、RF360R 和 RF1xxc 的并行通信可实现可靠的 PROFINET 控制,同时通过 OPC UA 安全地向 IT 或云系统发送 RFID 数据。RF600只读诊断通道保护控制过程,而 SCALANCE 安全保护接口。这使棕地工厂无需更改现有 PLC 程序即可实现现代化。

RF186CI 和 RF188CI 模块可轻松将 IO‑Link 设备集成到基于 PC 的自动化中。通过连接 SIMATIC ET200AL DI/DO IO-Link,触发器和信号灯可以直接连接到通信模块。数字输入和输出支持诊断和状态信号命令,从而减少了硬件工作量并简化了布线。

高速物流需要快速、可靠的识别。凭借 RF188C 及其快速处理能力和多达四个 RFID 通道,可以立即捕获和传送托盘。RF300 阅读器的天线范围扩大,可延长标签的覆盖范围,而 RF380R 和 RF360T 可实现快速的数据传输。再加上快速的 PROFINET 通信,这为高速输送机系统提供了坚固、经济实惠的解决方案。

PDF 格式 | SIMATIC Ident iPdf 手册
PDF 格式 | 入门套件 SIMATIC RF128C
PDF 格式 | SIMATIC Ident 在汽车行业中的应用
TIA Selection Tool | 产品配置

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。