Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC WinCC Unified PC 运行时?

WinCC Unified PC Runtime 是 WinCC Unified 系统的 SCADA 和可视化引擎。它通过开放式接口将生产数据 (OT) 与 IT 系统连接起来,为您提供机器、生产线和工厂的单一、一致视图。

从操作员控制和监控到全系统分析,这种基于 PC 的解决方案提供了运行和了解操作所需的工具,所有这些工具都集成在一个系统中,HMI Unified Panels 也使用该系统。

解锁真正的灵活性:

  • 可扩展性
    从一台计算机开始,然后扩展到具有几乎无限数据点的大型分布式系统,无需更改平台。
  • 开放性
    使用标准的开放式接口,轻松与其他系统、数据库和 IT 应用程序集成。
  • 即用型功能
    SQL 存档和冗余等内置选项从第一天起就支持高可用性和可靠的数据管理。
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

关键优势

WinCC 统一系统功能控件集

快速学习,自信地操作

使用专为操作员和工程师设计的清晰、简单的现代界面。中的免费课程 统一学院 帮助您的团队快速提高工作效率,缩短设计、部署和维护应用程序所需的时间。

SIMATIC WinCC Unified 系统功能零安装客户端

跨机器和系统实现标准化

在统一面板和基于 PC 的系统上使用相同的平台,为操作员和工程师创造一致的体验。标准化减少了工程工作量,简化了支持,并降低了长期成本。

WinCC Unified PC 功能性能洞察的图形表示。

轻松与现有环境集成

使用开放的标准接口将生产数据连接到数据库、IT 工具和第三方软件。WinCC Unified PC 可在您当前的架构中运行,无需复杂的自定义。

特色功能

使用冗余和 Web 访问权限运行完整的 SCADA

通过基于浏览器的访问、集中可视化和内置冗余来操作和监控整条生产线和工厂。可靠地收集数据,保持系统可用,让团队可以随时随地安全访问。

装配线控制Wincc-Unified-tablet-HandyCard容器

通过统一数据中心存档和使用生产数据

将长期车间数据存储在专为统一系统设计的中央 SQL 存档中。将 OT 数据连接到 IT 应用程序、报告工具和分析,无需复杂的数据处理或自定义数据库。

SCADA

使用 WinCC Unified SIQENCE 控制批处理流程

使用图形编辑器和面板为基于 PLC 的批处理创建和管理符合 ISA-88 的配方。在运行时监控批次,调整参数,并使用内置工具生成报告。

一个人拿着一台显示系统图的平板电脑,数字连接延伸到深色背景下工业设备的蓝绿色轮廓,说明了物理过程的数字控制。

了解其他人如何使用 WinCC Unified PC

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | 用于非织造布生产线的创新 SCADA 系统

Teletronic S.r.l. 正在与非织造纺织品市场的一家意大利原始设备制造商合作,从单一机器供应商转向整线制造商。

客户从 OEM 那里得到的主要要求是:

  • 生产订单的单一管理/跟踪点
  • 与 MES 直接进行 SQL 接口,用于接收订单和整条生产线的反馈
  • 操作员可以快速轻松地重新安排生产订单
  • 根据当前处理的订单在整条生产线上传输生产参数

常见问题解答

探索资源

学习

免费学习计划 | 统一学院

其他学习内容 | SITRAIN

媒体

博客 | 正确的可视化系统不受限制的 5 个理由

博客 | 你应该对可视化系统进行现代化改造的 4 个理由

下载

新闻与试用 | 最新消息和免费试用

产品目录 | 人机界面系统/工业计算

Software 包 | 带有 SIMATIC WinCC Unified 的 SIMATIC IPC