Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC HMI Unified Panels?

借助 SIMATIC HMI Unified Panels Unified Panels 在机器层面充分利用 SIMATIC WinCC Unified,这是一款用于机器可视化的电容式多点触控显示屏。这些面板支持更大的应用程序,帮助您应对数字化转型的挑战。

SIMATIC HMI Unified Panels 提供可扩展、可靠的操作员界面,在所有尺寸类别中均具有一致的功能:

  • 价格敏感型 HMI 统一基本面板(从 4 到 12 英寸)和强大的 HMI 统一舒适面板(从 7 到 22 英寸)
  • 不同的安装类型、认证和设备变体
  • 稳定的功能和硬件接口的数量
  • 无需维护的 Web 浏览器客户端,无需额外软件即可进行远程访问
  • 统一舒适面板 PRO 设备具有 IP65 防护等级
  • Unified Comfort Panel 卫生设备具有 IP69/碎片防护等级
  • 统一基本面板和舒适面板 SIPLUS 设备经过特殊加固,可提高可靠性

主要好处

集成 Security

通过可扩展的开放结构获得最大的安全性。通过 TIA Portal 或 SIMATIC 自动化工具将安全和固件更新直接下载到您的设备上,这样可以轻松保持系统处于最新状态。

为行业做好准备

使用带有标准工作手套的Unified Comfort Panels——它们可以智能检测操作错误(例如用手球触摸屏幕),使其为恶劣的工业环境做好准备。

操作简单

以智能手机为标准操作:多点触控技术使控制统一舒适面板既简单又优雅,将最大的可用性与高对比度的颜色和出色的可读性相结合。

特色功能

开始吧