Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择统一边缘应用程序?

SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge 通过无代码工程、基于网络的可视化和集中式应用管理,在边缘提供现代人机界面。快速创建屏幕,通过 OpenPipe 连接 PLC 数据,使用 Edge 应用程序扩展功能,实现低延迟和高可靠性。通过 Industrial Edge 管理进行远程部署、更新和诊断可简化扩展和维护。

  • 适用于 Industrial Edge 的 SIMATIC WinCC Unified Runtime
  • SIMATIC WinCC 工业边缘统一在线工程

主要好处

加速 HMI 开发

使用一款用于连接、警报和记录的无代码工程应用程序快速创建和更新可视化效果。

确保工业可靠性

利用专为要求苛刻的生产环境设计的集成数据采集和警报。

统一警报处理

将警报无缝转发到 Notifier 应用,以便在设备和客户之间实现一致的消息传输。

特色功能

开始吧