SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge 通过无代码工程、基于 Web 的可视化和集中式应用程序管理,在边缘提供现代 HMI。快速创建屏幕,通过 OpenPipe 连接 PLC 数据,并使用 Edge 应用程序扩展功能,以实现低延迟和高可靠性。通过工业边缘管理进行远程部署、更新和诊断可简化扩展和维护。
- 适用于工业边缘的 SIMATIC WinCC 统一运行时
- SIMATIC WinCC 工业边缘统一在线工程
SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge 通过无代码工程、基于 Web 的可视化和集中式应用程序管理,在边缘提供现代 HMI。快速创建屏幕,通过 OpenPipe 连接 PLC 数据,并使用 Edge 应用程序扩展功能,以实现低延迟和高可靠性。通过工业边缘管理进行远程部署、更新和诊断可简化扩展和维护。
使用一款用于连接、警报和记录的无代码工程应用程序快速创建和更新可视化效果。
利用专为要求苛刻的生产环境设计的集成数据采集和警报。
将警报无缝转发到 Notifier 应用程序,以便在设备和客户端之间发送一致的消息。
使用统一在线工程直接从 TIA Portal 设计和部署 HMI 解决方案。
通过工业边缘管理远程安装、更新和监控边缘应用程序,以简化控制。
访问 WinCC Unified 标签并与其他 Edge 应用程序共享数据,实现集成工作流程。