Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 HMI Template Suite?

使用 HMI Template Suite 加速您的 HMI 开发,这是一个包含模板、图像和对象的综合库,旨在帮助您快速轻松地创建现代、直观的工业界面设计。

设计资源有限时的理想解决方案。如果您没有时间或预算咨询设计专家,HMI Template Suite为您的项目提供专业基础。

与您的现有工作流程兼容。TIA Portal 库包含可重复使用的组件,可与统一舒适面板和 WinCC Unified PC Runtime 无缝协作。

关键优势

使用即用型模块化组件节省时间

只需点击几下即可对每个元素进行自定义,让您在保持专业的标准化布局的同时实现完全控制。无需从头开始,即可根据您的特定要求调整模板。

加快和简化您的 HMI 开发流程

访问数十个元素,您可以快速组合这些元素,以创建现代、用户友好和有吸引力的操作概念。模块化组件设计和颜色更改选项允许快速轻松地进行调整。

享受简单、用户友好的配置

该套件为 SIMATIC WinCC Unified Systems(HMI 统一舒适面板和 WinCC Unified PC Runtime)提供 SIMATIC HMI 面板系列(基础版第二版、Comfort 和 Mobile 第二版)的简单配置,并提供人机界面模板向导。

特色功能