all
兼容工业 Edge
将 AI 警惕与 Industrial Edge 的力量相结合。获得更深入的数据洞察,以提高效率和生产力。使用直观的界面检测异常。
Anomaly Detection 是一款基于 AI 的分析工具,与 Industrial Edge 集成在一起。它可以识别您的生产机器和工厂中的异常行为,从而通过更深入的运营洞察来提高效率。
防止因未被发现的异常行为或生产损坏而导致代价高昂的停机。Anomaly Detection 将人工智能与工业边缘的灵活性和计算能力相结合,可进行连续、实时的异常检测。在数据源附近使用 AI 驱动的分析,尽早发现问题。
使用其灵活、直观的界面和一键式人工智能模型创建,快速检测异常。选择使用完整关系分析 (FRA) 的 Anomaly Detection Basis,或者选择 Anomaly Detection Extension 来使用深度时间分析 (DTA)。
使用 AI 洞察识别流程中的异常行为,提高运营效率。利用 Industrial Edge 进行强大的人工智能分析,以提高工作效率和性能。
更快地发现效率低下和瓶颈,专注于关键领域。提高生产线容量,避免代价高昂的停机时间,实现可靠的工厂运营。
访问各种数据,以获得更深入的见解和整个工厂的精确决策。实时监控工业机器并分析历史数据。了解意外偏差、波动或时间行为的变化。
将 AI 警惕与 Industrial Edge 的力量相结合。获得更深入的数据洞察,以提高效率和生产力。使用直观的界面检测异常。
尽早检测生产过程中的异常行为、损坏或漏洞,以进行主动干预。以低延迟在数据来源附近运行 AI 和分析。
选择两种数据分析方法:Anomaly Detection Basis 使用完整关系分析创建 AI 模型。Anomaly Detection Extension Extension 通过深度时间分析(包括上下文)添加时间行为。