Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Wireless Charging by CENOS 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 专业的无线充电仿真软件?

无线充电是一款专门的仿真软件,适用于设计无线电力传输系统的工程师。它为各种应用中的无线充电系统的耦合电磁、热和电路分析提供了设备齐全的仿真工具。

没有回复

优势

  • 节省设计时间和成本:
    仿真软件用数值建模取代了物理原型设计和实验室测试。使用 CENOS: WCH,用户可以立即设置模拟。
  • 设计进步:
    通过仿真,工程师可以在没有材料成本的情况下快速测试设计思路,从而实现具有成本效益的设计进步。
  • 更多洞察力,更多控制权:
    仿真软件取代了数十年的工艺经验,使新工程师能够快速学习感应加热过程。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

工业机器人的无线充电仿真

模拟工业机器人的无线充电系统,以优化能量传输效率和热管理。虚拟测试可以加速设计改进,降低原型制作成本,并为大型设备提供强大的解决方案。

探索资源和相关产品

更多信息和资源