Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

µWave Wizard™ by Mician 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 用于被动射频和微波系统的快速、准确的 EM 设计?

Mician 的 µWave Wizard™ 使工程师能够快速、精确地设计和优化被动微波和射频组件。它服务于从电信到航空航天等行业,它结合了先进的模式匹配和有限元求解器,可以高效分析复杂的波导电路和天线。这种混合方法可以缩短开发周期,降低成本,并轻松满足苛刻的规格。

没有回复

优势

  • 速度和精度:
    通过构建 RF 微波结构,可以显著减少仿真时间和开发成本。
  • 快速优化:
    借助三个内置优化器与数百个参数化射频库元件和用户定义结构进行交互,可以实现快速的微波元件设计。
  • 简易模型设置:
    使用参数化库元素和 3D 建模器组件快速组合复杂组件。内置合成器,用于滤波器和天线馈电。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

卫星宽带管家矩阵设计

工程师利用 µWave Wizard™ 为 Ku/Ka 波段的多波束卫星放大器设计 8x8 巴特勒矩阵。混合插槽混合插槽可确保宽带宽和高性能。快速优化可实现紧凑、坚固的结构和出色的功率处理能力。

探索资源和相关产品