Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

TracePro by Lambda Research Corporation 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 光学和照明设计和仿真软件?

TracePro 是一款用于设计和优化光学和照明系统的综合工具。它可以准确预测镜头和反射镜的光输出、强度和美观。借助先进的逼真渲染和可视化,工程师可以及早发现问题并验证性能。通过简化设计流程,TracePro 消除了代价高昂的迭代,只需一个最终原型即可确保成功。

没有回复

优势

  • 节省开发时间并降低构建和测试原型的成本。创建虚拟原型并在 TracePro 中对其进行测试。
  • 告别难以使用的软件的繁琐工作,玩得开心。如果你只是偶尔使用 TracePro,可以轻松地从上次停下来的地方继续使用。
  • 在 RayViz 的帮助下维护您的 TracePro 照明设计。当您准备好进行详细分析时,将您的设计导出到 TracePro。

特色功能

实际应用

Select...
人工智能分析错误

设计灯管

通过自动优化光管形状以实现精确分布,简化灯具设计。设计师使用逼真的渲染和用户目标来创建高性能管道,从而提高仪器可见度,同时减少所需的 LED。

探索资源和相关产品

更多信息和资源