Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

TaniqWind® Design by TANIQ 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 TaniqWind 设计?

TaniqWind Design 是一款用于复合轴对称部件(例如管道和压力容器)的灯丝缠绕软件,也适用于需要高级解决方案的特殊应用。借助用户友好的 CAD 工作流程,工程师只需最少的培训,即可直观地创建基本设计。专家用户受益于高级功能,支持更复杂和更定制的设计。

没有回复

优势

  • 新增和改进的功能:
    TaniqWind Design 提供了新的和改进的功能,这些功能提高了设计和绕组程序编制的结果的准确性和可靠性。
  • 直观、友好的用户界面:
    TaniqWind Design 具有典型的 CAD/CAM 软件用户友好界面,其直观的工作流程可指导用户完成设计过程,同时提供高质量的可视化和仿真功能。
  • 自定义选项:
    使用 “设计向导” 进行复杂的复合材料设计,这样您就可以做出精湛的设计,而无需自己成为设计和灯丝缠绕专家。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

优化复合压力容器加固

设计复合压力容器加固件,使圆柱形区域的胶带覆盖率精确达到 200%(或倍数),避免间隙/重叠。TaniqWind 根据所需的覆盖范围、绕组角度和停留时间(含公差)计算所有路径选项,为最佳设计选择提供概览。

探索资源和相关产品