Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SmartCtrl by Power Smart Control 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 在几分钟内完成功率转换器的控制设计?

SmartCtrl 设计并优化了功率转换器的控制阶段。它支持所有级别的模拟和数字控制用户,通过预定义的拓扑、系统频率响应导入以及强大的传递函数方程编辑器来缩短开发时间。它有助于调整稳定性和带宽,并与 Altair PSIM 集成,可轻松将设计导出到 PSIM 进行仿真。

用于电路设计的 Software 接口

优势

  • SmartCtrl 专用于功率转换器的控制设计:选择预定义拓扑、导入频率响应或定义传递函数。
  • SmartCtrl 的用户友好界面和简单的工作流程允许用户为任何功率转换器开发快速而稳健的控制设计(数字和模拟)。
  • SmartCtrl 允许用户导入传递函数并将传递函数、波形和瞬态响应导出到仿真工具(如 PSIM)。

特色功能

实际应用

Select...
电压和电流波形图

加强 PFC 控制回路,确保 EMC 合规性和安全性

为确保飞机和电网应用符合 EMC 要求,SmartCtrl 提供了预定义的 Boost PFC 拓扑和自动回路设计。它提供详细的频率和瞬态响应分析,结果可以轻松导出到 PSIM 进行仿真。

探索资源和相关产品

更多信息和资源