Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Simcenter Madymo by Siemens (APA version) 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 用于运输中人体安全分析的 CAE 软件?

Simcenter Madymo 是一款快速、多物理场 CAE 工具,用于交通运输中的人体安全分析。它包括经过验证的人体和碰撞假人模型,涵盖乘员和弱势道路使用者,并具有安全带和安全气囊仿真功能。可补充显式碰撞求解器,降低原型设计成本,最大限度地降低后期设计风险,适用于复杂的基于 DOE 的多变量优化研究。

在红色汽车里进行碰撞测试的假人

优势

  • 缩短上市时间:削减成本并加快上市时间。
  • 早期采用设计概念研究,这与非常详细的显式 FEA 求解器不同
  • 在速度和建模细节之间取得微妙平衡,可加快决策速度和整体设计安全

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

车辆乘员保护

挑战:法规要求通过创新的结构设计保护乘员。
解决方案:Simcenter Madymo 与 Radioss 相结合,用于复杂案例的约束设计
结果:将结构设计与世界一流的虚拟模型相结合,节省了时间和成本。