Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Share&Viz by TechViz 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 通过原生应用程序在 VR/AR 中显示 3D 模型?

TechViz 的 Share&Viz 旨在消除虚拟现实/增强现实中三维模型通常需要的复杂、耗时的数据转换。它解决了设计审查效率低下和互动有限的问题。通过直接从三维应用程序捕获图形流,它可以在虚拟现实/增强现实中实现 1:1 比例的实时 1:1 导航,优化设计,评估可操作性,并促进虚拟场景中的直接交互。

戴着虚拟现实头戴设备使用控制器的男人

优势

  • 只需点击几下即可从 2D 到 3D:
    TechViz 使通过直接来自本机应用程序的简单工作流程在虚拟现实中显示 CAD/CAE 模型成为可能,而无需进行数据转换。
  • 以 1:1 的比例沉浸其中:
    借助 TechViz,您可以轻松地以 1:1 的比例对模型进行可视化并沉浸其中,轻松检测缺陷并优化设计
  • 兼容所有显示器:
    TechViz 兼容所有类型的 VR 显示器

特色功能

实际应用

Select...

用于维护优化的虚拟现实

技术人员在狭小空间内难以维护,远程工程团队面临挑战。VR 协作工具允许工程师和现场工作人员规划操作、评估人体工程学,并在 CAD 模型中提供分步程序,从而提高操作可靠性并削减成本。

探索资源和相关产品

更多信息和资源