Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SATSOFT by TICRA 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 高效的卫星覆盖规划和波束可视化?

SATSOFT 简化了通信卫星覆盖规划和初步天线布局。工程师可以导入和可视化天线模式,管理世界地图中的数据,并轻松地对波束进行建模。Payload Antenna Planner 插件增加了对阵列馈电、成型反射器和相控阵列的高级分析功能,为卫星任务规划人员和天线工程师提供服务。

NA

优势

  • 卫星任务规划:
    实现通信卫星有效载荷的有效规划、设计和营销。
  • 天线权衡研究:
    使用 PAP 插件中的高级天线模型,用户可以进行初步的天线权衡研究,用于规划和需求规范。
  • 直观的用户界面:
    用户只需点击几下即可定义覆盖区域并可视化地面上的天线模式轮廓。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

区域旁瓣抑制优化

工程师使用 SATSOFT 的 Payload Antenna Planner 插件对成型反射天线进行优化,以最大限度地扩大北美的信号覆盖范围,同时抑制南美上空的旁瓣超过 30 dB,从而最大限度地减少相邻服务区域之间的干扰。

探索资源和相关产品

更多信息和资源