Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

S-Life Plastics by PART Engineering 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 塑料部件的标准化强度评估。?

S-Life Plastics 将仿真结果纳入塑料部件的标准评估流程中。这样可以更轻松地以透明的方式评估静态强度,尤其是疲劳强度,即使在没有设计极限的情况下,在处理各向异性材料行为时以及在可变载荷下也是如此。

优势

  • 几乎不需要任何材料特性:对于普通聚合物,包括一个集成且可扩展的聚合物材料数据库,并提供了添加数据的简单程序。
  • 简单快捷:通过简单的操作防止错误,如果施加多个载荷,则可自动确定临界荷载工况组合,从而节省时间。
  • 可靠程序:S-Life Plastics 将影响因素传导到局部部件强度上,例如多轴性、老化、状态、温度和负载持续时间。

特色功能