Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

S-Life FKM by PART Engineering 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 根据 FKM 指南进行强度验证?

S-Life FKM 将有限元结果整合到一个无缝、符合标准的评估流程中。这使得可以更快、更一致地对金属部件进行静态和循环强度分析,并显著减少人工劳动。

优势

  • 需要的少量材料知识:FKM 材料表中大约 1,500 个等级完全由 S-Life FKM 提供。
  • 简单快捷:与手动评估相比,可节省大量时间,即使是偶尔的用户也易于使用。
  • FKM 指南强度评估:根据行之有效的评估方案,获得可靠且有据可查的结果。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

铸铁机械零件的疲劳强度

根据德国 FKM 指南,S-Life FKM 提供全面的静态和疲劳强度评估。工程师通过对现有 FEA 结果的单一后处理步骤即可获得可靠的组件评估、优化见解和完整文档。