Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

RailSafe Dummy by GRM Consulting 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 适用于轨道和座椅应用的高级假人?

GRM于2015年开发的RailSafe(RS)Dummy FE模型有助于根据铁路标准GM/RT2100对火车桌子/座位进行虚拟设计。该标准由RSSB、TRL和DeltaRail(2002-2005)制定,定义了混合动力III RS轨道变体碰撞测试假人,对汽车混合动力III进行了修改,以供铁路使用。Simcenter Radioss FE 模型是这个假人的数字双胞胎。

没有回复

优势

  • 许多产品都使用 RS Dummy 来确保其虚拟开发和强大的服务性能。
  • 通过部署 RS Dummy,产品可以更快地进入市场,并确保出色的性能和自信、无差错的开发。
  • Simcenter Radioss FE 模型允许深入研究伤害是如何持续的,并允许制定控制伤害的对策。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

火车座椅靠背桌开发

使用 RS Dummy 来满足火车座椅损伤标准,从而避免昂贵的物理测试。它可以评估腹部负荷的传播,从而优化工作台的位置和偏转,从而保护乘员。

探索资源和相关产品

更多信息和资源