Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

QUPES by TICRA 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 周期性天线表面的统一设计?

QUPES 简化了天线工程师对准周期表面(包括反射阵列、FSS 和发射阵列)的分析和设计。它允许用户在单个工具中定义、仿真和优化单元几何形状和整个结构,无需使用多个软件包。其内置库和优化功能加快了设计速度,使其成为研发和卫星通信应用的理想之选。

没有回复

优势

  • 快速而准确:
    具有庞大的单位细胞库和在单个工具中对准周期曲面的高效分析。
  • 独一无二:
    没有其他商业工具,与传统方法相比,QUPES 提供的设计具有卓越的性能
  • 现实生活中的应用程序:
    结合其他 TICRA Tools 产品,用户可以设计先进的天线,例如 CubeSats 上的反射阵列、二向色子反射器等。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

优化 FSS 单元单元以实现双频段运行

QUPES 用于为由同心矩形铜环组成的频率选择表面 (FSS) 设计和优化单元单元。该单元在宽入射角下实现了近乎全的传输频率和在 30—31 GHz 的近乎全反射,从而实现了精确的频段滤波。

探索资源和相关产品

更多信息和资源