Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

PM-FlexTire by Pratt Miller 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 软土 DEM 的真实轮胎建模?

PM-FlexTire 为软土 DEM 提供逼真的轮胎建模,从而增强虚拟出行开发。它解决了在具有挑战性的越野环境中精确模拟轮胎变形和高保真力的问题。通过包括时变气压和详细的胎面相互作用等独特功能,它为在 DEM 仿真中优化越野车辆性能和设计提供了一种卓越、经济实惠的工具。

PM-FlexTire

优势

  • 提高了轮胎仿真度:
    PM-FlexTire 在建模轮胎/地面相互作用方面提供了显著改进,可在 DEM 软土环境中模拟车辆和出行平台。
  • 最大化 DEM 仿真潜力:
    PM-FlexTire 功能克服了传统轮胎模型的局限性,释放了 DEM 颗粒土壤建模在越野交通中的潜力。
  • 通用网格导入:
    可以从各种网格划分解决方案中生成和导入轮胎和胎面几何形状网格。

特色功能

实际应用

Select...

综合车辆与控制开发

软土机动性的推进控制被推迟到车辆原型问世之后,这阻碍了同步优化。现在,精确的软土轮胎/地形建模可以虚拟优化不同地形上的完整车辆系统。

探索资源和相关产品

更多信息和资源