Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Matereality Workgroup Material DatabasePro by Applus 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 基于 Web 的材料软件?

Matereality Workgroup Material DatabasePro 是一个基于 Web 的材料数据管理平台,使产品开发团队能够在用于产品设计的同一平台上构建和维持提高工作效率的材料数据库。构建具有完整数据所有权和整合的可扩展数据库。数据可通过完全访问控制在全球范围内访问,可以将其保密或有选择地与合作者共享。

公司徽标设计

优势

  • 访问控制:这是你的数据,你可以控制它。将数据公开、私有、隐藏或仅供您的工作组访问。授予或移除对个人用户或工作组的访问权限。
  • 协作:通过电子邮件链接与同事共享丰富详细的数据,或将查看器嵌入到您的内部文档和网络媒体中。
  • 可追溯性:每个数据集都由数据证书支持,该证书提供完全的可追溯性。信息包括测试技术和参数、样品和样本的详细信息、日期和认证。

特色功能

实际应用

Select...

为 Hyperworks 创建 CAE 主文件

挑战:将支持 CAE 的材料文件直接导出到 HyperWorks。
解决方案:从 CAE 网格中选择材料,然后单击两次即可将主材料文件导出到 HyperWorks。
结果:材料可立即分配给零件,准备进行求解器分析。