Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

MapleSim by Maplesoft 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 快速、高保真度的系统建模和仿真?

MapleSim 通过解决模型开发缓慢、缺乏系统洞察力和仿真时间长等问题来简化复杂的工程设计。它用集总参数、一维、多域和 HIL 仿真以及代码生成的高级技术取代了传统方法。MapleSim 加快了设计速度,可以快速、准确地了解系统行为。

MapleSim

优势

  • 快速创建和测试概念:
    通过支持快速原型设计和设计概念测试,MapleSim 允许您在更短的时间内尝试更多创意。
  • 多域系统的简单建模:
    MapleSim 允许您在一个地方对多个域进行建模,因此您可以追踪因不同域之间的意外交互而产生的设计缺陷。
  • 计算效率高的模型:
    MapleSim 生成高保真、计算效率高的模型,适用于在环仿真、控制器设计和优化等活动。

特色功能

实际应用

Select...

注塑机优化

MapleSim通过B&R Automation Studio的虚拟调试,帮助一家注塑机制造商精确调整了电机大小并完善了控制器设计,防止了错误,降低了成本,并在没有物理原型的情况下确保了性能。

探索资源和相关产品

更多信息和资源