Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

LATONA by Integral Technology 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 通过偏移和形状识别生成中间网格?

LATONA 是一款自动中间网格生成工具,具有形状识别和网格控制功能,旨在直接创建可用于分析的建模,允许自动设置壁厚、材料属性和边界/载荷条件。

3D 模型装配图

优势

  • 为了获得始终如一的相似CAE分析,LATONA可以为CAE初学者/专家和CAD设计人员生成可重复且稳健的网格结果。
  • LATONA采用偏移算法来消除中间网格生成中的主要问题,即重复/损坏的网格,忽略的特征线等。
  • LATONA 在中间网格生成过程中提供了半自动模式和用户友好的手动编辑功能,无需手动编辑最终的中间网格结果。

特色功能

实际应用

Select...
网格建模自动化示意图

提高了中间网格建模的效率

当前的中间网格划分工具缺乏自动连接器网格划分,需要手动进行耗时的添加。LATONA 使用可自定义的规则自动生成零件中间网格划分和连接器网格生成。这提高了效率,最多可减少 50% 的工作量,并简化了装配模型的网格划分。

探索资源和相关产品

更多信息和资源