Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Laminate Analysis Program (LAP) by Anaglyph 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 任何类型的复合材料层压板的初步分析?

LAP 可用于分析承受面内载荷和力矩的任何类型的复合层压板。该软件用于初步设计以定制堆叠顺序,然后使用有限元等其他方法分析复合组件,最后通过逐层检查层压板的行为来优化设计。

没有回复

优势

  • 久经考验的往绩:
    基于经典层压板理论,LAP(层压板分析程序)用于分析承受面内载荷和力矩的任何类型的复合层压板。
  • 普遍适用性
    分析的简单性确保了普遍适用性,因为它不受结构形状的限制。
  • 一款适合所有人的工具:
    该程序的强大功能使其成为要求苛刻的专家的理想工具,但复合材料的新手可以在几分钟内完成简单的任务。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

复合材料铺层优化

仿真使工程师能够根据材料选择、载荷工况和性能要求生成最佳的复合材料铺层。该过程确保了最小的重量,最大限度地提高了材料效率,并避免了迭代的手动设计,从而简化了高级结构分析的准备工作。

探索资源和相关产品

更多信息和资源