Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Labellerr by Tensor Matics 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 自动标记 AI/ML 数据以提高质量和节省成本?

Labellerr的存在是为了应对人工智能/机器学习团队面临的昂贵的手动数据标签挑战。它解决了诸如数据准备缓慢、质量不一致和项目管理效率低下等问题。通过自动化工作流程、生成式 AI 和协作,它通过安全的云集成,快速交付高质量的训练数据,最多可节省 10 倍的时间和成本。

Labellerr

优势

  • 高质量数据:
    Labellerr 具有内置功能,可以在注释期间和注释之后监控和改善数据质量。这确保了可验证的高质量数据。
  • 快速数据注释:
    Labellerr 帮助用户设置自动化工作流程、启用主动学习和各种模型辅助技术,以比完全手动的工作流程快 99 倍的速度创建标签。
  • 易于使用:
    借助 Labellerr 的直观界面,用户可以在短短几分钟内加入自己和他们的团队成员。导入数据、创建任务、添加用户并立即开始项目。

特色功能

实际应用

Select...

可扩展的物体检测标签

为了训练物体检测模型,协作式工作流管理软件集成到数据管道中,实现手动流程和 QA 的自动化。这允许通过质量检查进行高速图像处理,将成本降低多达70%,并将任何行业的处理速度加快99倍。

探索资源和相关产品

更多信息和资源