Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

JPAD Modeller by SmartUp Engineering 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 加速建模并实现工作流程自动化?

JPAD Modeller 通过在几秒钟内从 TLAR 生成完整模型来加速飞机设计。它可以自动对小翼、机舱和控制表面等组件进行高保真参数化 CAD,同时支持导出到 Simcenter™ FlightStream™ 等工具。这简化了概念阶段,显著提高了工作流程效率和设计精度。

没有回复

优势

  • JPAD Modeller 可在几秒钟内自动创建具有复杂细节的防水飞机几何结构和高保真 CAD 模型,从而减少了手动工作。
  • 它允许直接导出到多种分析工具和第三方 CAD 软件,包括 Simcenter™ FlightStream™。
  • JPAD Modeller 高效地探索了众多设计变体,优化了关键的空气动力学组件,如襟翼、小翼、机舱单元、挂架和起重表面。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

航空分析和襟翼优化(ELICA 项目)

ELICA项目使用JPAD Modeller来优化电动飞机的襟翼设计和DEP。CFD 集成提高了性能,将升幅从 1.9 提高到 2.6。推进效果将 CL 提升到 3.15,确保了高空气动力学效率和卓越的起飞升力。

探索资源和相关产品

更多信息和资源