Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ISVPG by Applus IDIADA 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 车辆开发的虚拟试验场。?

ISVPG的存在是为了提供IDIADA试验场的虚拟表示,从而实现高效的车辆开发。它通过为不同的路况提供与任何轮胎型号兼容的单一数据源来解决问题。这加快了组件、控制系统和整车的开发,减少了物理测试成本和时间,同时通过虚拟仿真提高了耐久性和舒适度。

路边晚上有树木

优势

  • 增强虚拟开发潜力:
    ISVPG 增强了组件、控制系统和整车的虚拟开发。
  • 节省道路/测试轨道成本和时间:
    ISVPG 为用户节省了时间和金钱,否则这些时间和金钱会花在昂贵、耗时的物理测试上。
  • 在开发初期解决问题:
    帮助用户满足和满足舒适度、噪音、振动和声振粗糙度 (NVH)、结构耐久性、控制系统和驾驶员模型方面的项目需求。

特色功能

实际应用

Select...

舒适度性能评估

为了准确估计各个点的加速度,在真实的舒适道路上对全车模型进行了仿真。这允许计算关键性能指标,从而有效地评估车辆的舒适性行为。

探索资源和相关产品

更多信息和资源