Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Induction Heating by CENOS 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 专业的感应加热仿真软件?

感应加热帮助工程师执行实际的感应加热任务,例如线圈设计和加热配方开发。使用 CENOS: IH,工程师可以进行更多的设计迭代,而不必担心废料的成本、漫长的试错或中断生产。CENOS:IH 是一款专业且直观的工具,可供研发中心和生产工厂的工程师使用。

没有回复

优势

  • 节省设计时间:
    仿真软件用高效的数值建模取代了物理原型设计和实验室测试。使用 CENOS: IH,用户可以立即设置模拟。
  • 降低成本:
    CENOS:IH 通过最大限度地减少失败的设计迭代以及优化线圈和收据,帮助用户节省材料浪费、能源和工时。
  • 更多见解:
    仿真取代了数十年的工艺经验,使新工程师能够快速学习感应加热过程。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

冲压模具的感应加热仿真

模拟和优化航空航天冲压模具的感应加热。定义材料特性、估计功率、设计线圈几何形状并分析加热模式,以确保精确、高效的制造,从而显著缩短加工时间。

探索资源和相关产品

更多信息和资源