Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

FE Dummy Models by Humanetics 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 碰撞测试中的人体模拟?

FE 虚拟模型是详细且经过验证的有限元碰撞假人模型,用于模拟车辆、行人、飞机、铁路和军事碰撞中的拟人化测试假人。他们预测加速度、力和位移,以评估受伤风险。他们的 FEA 功能支持虚拟碰撞分析,增进对车辆/约束装置性能的理解,同时降低物理测试成本。

没有回复

优势

  • FE 虚拟模型支持使用 FEA 进行虚拟碰撞分析,帮助工程师预先了解车辆和约束装置的性能,同时减少所需的昂贵物理碰撞测试次数。
  • 经过验证的 FE 虚拟模型可模拟碰撞期间的加速度、力和位移,从而能够准确评估汽车、航空航天、铁路和军事应用中的乘员受伤风险。
  • FE 虚拟模型支持快速的虚拟设计迭代和碰撞模拟,帮助工程师在开发的早期优化安全性能,同时缩短上市时间和开发成本。

特色功能

实际应用

Select...

评估耐撞性

在EuronCap MPDB正面碰撞测试中,Humanetics使用THOR EuronCap虚拟模型来评估车辆的耐撞性。经过验证的模型通过认证和其他雪橇测试从组件到完整虚拟级别进行了验证,支持满足协议要求的车辆安全设计。

探索资源和相关产品

更多信息和资源