Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ESTEAM by TICRA 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 复杂平台上天线的精确建模?

TICRA 的 ESTEAM 为安装在大型或复杂结构上的天线提供高级建模和仿真。用户可以创建参数化对象或导入详细的 CAD 模型,从而支持对恶劣环境中的天线性能进行真实分析。当与TICRA的GRASP工具集成时,ESTEAM可以实现反射镜和多天线系统的精确设计和优化。

没有回复

优势

  • 安装的天线性能:
    包括天线系统的所有细节,以设计、分析和验证复杂的天线装置。
  • 一流的全波解算器:
    与其他全波求解器相比,具有更高的精度和更低的存储器对电气大问题的内存要求。
  • TICRA 工具的无缝兼容性:
    在 ESTEAM 中进行详细的模型验证,在生产前的最后一步,从其他 TICRA Tools 产品中获取优化设计。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

CubeSat 平台散射分析

这个用例展示了GRASP和ESTEAM如何预测CubeSat机箱对紧凑型反射天线性能的影响。建模显示旁瓣增强,交叉极化,峰值方向性降低 >1 dB,支持可靠的 CubeSat 天线设计。

探索资源和相关产品

更多信息和资源