Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 高效的中高频振动声学模拟?

EFEA 使用 EFEA 提供高效的中高频振动声学仿真。它可以轻松地与 CAD 和多学科设计集成,支持工程师分析复杂的结构声学系统。该工具简化了模拟,节省了时间,并为制造商提供了产品开发方面的竞争优势。

没有回复

优势

  • 有限元模型:
    有限元模型用于中高频分析。它补充了传统的有限元求解器,是一种常见的模型开发过程。
  • 计算效率:
    可以快速评估替代设计。快速周转时间允许仿真影响设计。
  • 多功能性:
    EFEA 具有广泛的知识库,适用于不同工程学科的噪声和振动模拟。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

使用 EFEA 进行车舱噪音预测

用例描述(≤300 个字符):
预测和分析 200Hz—10kHz 范围内由外部来源(例如发动机和变速箱)引起的车辆内部噪音。使用能量有限元分析 (EFEA),确定降噪的最佳声学、质量和阻尼处理方法。

探索资源和相关产品