Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ECAD Extension by BQR 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 使用 ECAD 扩展增强您的设计:高效可靠?

ECAD 扩展插件使电子工程师能够通过选择元件组来快速分析设计,通过降额分析识别过应力、预测故障率 (MTBF)、准备 FMEA/FMECA 数据并验证 BOM 精度。这种简化的工具可确保整个设计过程的可靠性和效率。

带有继电器和电线的电路板

优势

  • 使用直接从设计中获取的数据来简化和组织您的分析(MTBF、FMEA/FMECA)。
  • 使用 ECAD Extension,您可以在设计期间分配元件应力并进行元件降额,从而保持对原理图的完全可追溯性。
  • 使用 ECAD Extension,分析可以直接与设计相关联,从而实现完全的可追溯性和透明度。

特色功能

实际应用

Select...
带有继电器和电线的电路板

BQR 软件可预测国防安全事件。

为了实现关键电路5×10−8的安全目标,BQR软件被用于FMEA和FTA。这种方法简化了故障率计算,成功证明了合规性,同时确保了完全的设计可追溯性。

探索资源和相关产品

更多信息和资源