Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DSHplus by FLUIDON 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 优化流体动力系统?

DSHPlus 的存在是通过提供专业的 CAE 解决方案来高效地优化流体动力系统。它解决了诸如验证系统功能、分析动态、选择组件和诊断故障之类的问题。通过仿真液压和气动系统,它可以帮助用户设计、分析和完善产品,确保可靠性和性能,同时与复杂的 CFD 相比节省大量时间。

DSHPlus 工作台

优势

  • 减少能量损失。节能驱动器是通过减少负载感应系统的能量损失来开发的。
  • 减少噪音排放。压力振荡分析可减少令人不安的噪音排放、过大的组件应力和管道系统出现系统故障的风险
  • 提高了液压系统的耐用性。系统分析用于开发可靠、节能、具有成本效益且经久耐用的流体动力系统。

特色功能

实际应用

Select...

耦合仿真液压力学-力学-控制

对起落架液压执行器进行建模至关重要。DSHPlus 可以精确地模拟这些动态。其 STC 和 FMI 接口可与其他仿真工具无缝耦合,从而产生真实的执行器力、刚度和加速时间常数。

探索资源和相关产品

更多信息和资源