Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

DesignLife by HBK 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 预测疲劳寿命并确保产品耐久性?

DesignLife 是仿真工程师、耐久性专家和产品开发团队使用的一种疲劳和耐久性分析解决方案,用于预测组件和结构在现实世界负载条件下的使用寿命。通过利用有限元分析和实测测试数据,DesignLife 帮助组织识别潜在的故障位置、提高产品可靠性、减少物理测试并加快开发

没有回复

优势

  • 减少对物理测试的依赖:nCode DesignLife 允许您使用仿真技术在第一时间进行正确设计,以确定设计优化和改进的领域。
  • 降低成本和重量:nCode DesignLife 使您能够评估创造高效产品的设计和材料选项。
  • 标准化分析流程:标准化分析过程提高了一致性和质量。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

电动汽车结构的轻量化

汽车 EV BIW 轻量化:预测新结构/材料的疲劳失效。使用具有 AMCT 材料表征的 nCode DesignLife 来构建标准化疲劳材料数据库,从而实现全球流程和更可靠的设计决策。

探索资源和相关产品