Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Coustyx by Advanced Numerical Solutions 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 快速多极声学 BEM?

Coustyx 是一款用于计算声场的软件。Coustyx 将高级边界元 (BEM) 配方与快速多极法 (FMM) 相结合,可在很宽的频率范围内快速、准确地为声学中的大型问题提供解决方案。

没有回复

优势

  • 大型模型:
    BEM 与 FMM 的集成使 Coustyx 能够在很宽的频率范围内处理非常大的问题(>100 万个DOF),而不会遇到内存问题。
  • 准确的解决方案:
    由 Coustyx 计算的声场非常准确。Coustyx 解决方案通过理论和实验得到了广泛的验证。
  • 应用范围广泛:
    Coustyx 可以解决各种各样的问题,从个性化 3D 音频 (HRTF)、设计乐器到调谐消声器系统。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

流体流动和声辐射优化

工程师分析和优化流体流动路径,以最大限度地减少压降并预测动力传动系外壳辐射的声功率。强制响应结果可用作 Coustyx 中声学分析的边界条件,从而确保准确的噪声估计。

探索资源和相关产品

更多信息和资源