Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Cobra by Cetim 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 螺栓接头分析、验证和尺寸测量?

Cobra 广泛应用于运输、天然气、石油、农业和建筑等行业,用于分析具有安全保障问题的动态螺栓接头和螺纹接头。各大公司依赖 Cobra 进行重型组件的设计、审查、验证、故障分析和尺寸测量,提供受控扭矩预紧和接头分析方面的专业知识。

Cobra by Cetim

优势

  • Cobra 允许用户浏览和利用紧固件目录,确保设计组件符合行业标准的紧固件惯例,并且可以集成制造商特定的紧固件。
  • obra 通过遵守特定的标准和几何要求来帮助最大限度地减少组件的重量,同时保持基本的安全限制。
  • Cobra 通过标准化接头和紧固设置来减少生产时间和成本。这简化了装配过程,减少了错误,提高了效率,从而显著节省了制造成本。

特色功能

实际应用

Select...

符合目录要求的装配设计

使用制造商特定的紧固件目录设计组件,确保符合汽车标准,提高接头安全性,并简化从项目启动之日起就实现标准化解决方案的流程。

探索资源和相关产品

更多信息和资源