Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

CFD Toolbox by QuickerSim 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 流体流动和传热仿真工具箱?

QuickerSim CFD 工具箱使用 FEM 解决复杂的流体流动和传热问题。它为 Simcenter Compose 等工具提供灵活的、基于脚本的仿真模型,使工程师能够为生物流体或工业传热等各种应用量身定制分析。它可以防止对刚性工具的依赖,简化工作流程的集成,并提高设计和研究的效率。

CFD 工具箱

优势

  • 简单快速的仿真设置:
    只需几行代码即可设置流体流动和传热模拟。
  • 灵活性:
    仿真例程既简单又通用-相同的功能可用于不同的应用程序。
  • 易用性:
    该工具箱专为几乎没有或根本没有编程经验的非 CFD 专家而设计。

特色功能

实际应用

Select...

优化汽车空气动力学

工程师使用 CFD 工具箱模拟车辆气流,确定减阻以提高燃油效率。这样可以虚拟地快速迭代和优化空气动力学组件,与物理原型设计相比,节省了大量的时间和成本。

探索资源和相关产品

更多信息和资源