Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

CAESES by Friendship Systems 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 灵活而坚固的可变几何结构,适用于设计研究?

CAESES 是一个用于仿真和数据驱动设计的平台。它包括可用于仿真的参数化几何建模和变化、优化功能和数据分析。客户使用CAESES及其仿真工具(通常是计算流体力学(CFD))来更快、更具成本效益地设计和开发更好的产品。

没有回复

优势

  • 对在其他 CAD 系统中难以参数化的复杂几何图形进行智能、高效的参数化。
  • 完全稳健的几何变体,适用于设计研究和优化,包括考虑几何限制。
  • 没有黑盒模型,可以灵活地集成到现有工作流程中。用户可以根据自己的要求配置流程的各个方面。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

生成数据以训练机器学习模型

ML training 需要大量数据,但复杂几何图形的生成通常不稳定。CAESES 提供强大、灵活的参数化,可最大限度地减少变量并遵守约束条件。这优化了设计空间探索,显著加快了 AI 训练数据的生成。

探索资源和相关产品

更多信息和资源