Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

AVL EXCITE™ Acoustics by AVL 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 虚拟预测振动结构的声音发射?

AVL EXCITE Acoustics 使用基于波浪的技术计算自由场条件下来自振动结构(例如发动机和动力装置)的声辐射。它与常用的有限元 (FE) 工具无缝连接,可以轻松导入结构几何形状和振动数据。这样可以实现高效的 NVH 仿真工作流程,帮助工程师在开发早期预测、分析和解决声学问题。

没有回复

优势

  • 频率范围:
    一个适用于整个频率范围的声学模型。
  • 优化的文件大小和内存:
    优化了处理大型模型的文件大小和内存需求。
  • 较短的分析交货时间:
    缩短从模型准备到结果评估的分析周转时间。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

发动机/动力装置噪声评估和优化

在设计过程中快速评估和优化发动机和动力装置的声辐射,从而实现具有成本效益的 NVH 性能改进和噪声源评估。

探索资源和相关产品