Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

AFDEX by MFRC 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 多级冷成型和热锻仿真软件?

AFDEX 的建立是为了让即使是初次使用的用户也可以在车间进行锻造模拟,并相信答案。它专为锻造工程师和模具设计师而设计,用您在模具切割之前看到的结果取代了代价高昂的反复试验:金属流线、填充不足、成型载荷以及导致废品的折叠。通过简化多阶段冷热工艺设计,它可以帮助团队更快地工作,减少浪费,更快地实现生产。

优势

  • 最小的用户界面:在金属成型过程中,多个阶段很常见。AFDEX 使自动化多阶段过程仿真变得更加容易,只需最少的用户干预。
  • 易用性:得益于直观的工作流程,入门极其简单。高效的金属成型工艺设计优化。
  • 自动和自适应网格划分:网格生成是完全自动化和自适应的。AFDEX 会自动细化大变形区域中的网格。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

锻造工艺更新/优化自动化

挑战:实现流程设计的现代化和优化,同时最大限度地降低成本。
解决方案:自动进行成型模拟,通过稳定的抓取最大限度地减少废品。
成果:AFDEX 降低了开发成本,提高了工艺稳定性和锻造质量,从而在热锻领域实现了世界一流的竞争力。