Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

AdaptroSim by Fraunhofer LBF 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 结构和系统的振动控制和减振?

适用于 Simcenter 的 AdaptroSim 增强了被动、自适应和主动振动控制的开发。通过在工程过程的早期实现对动态行为的高级建模和仿真,它允许快速评估各种解决方案。将这些方法集成到 MBSE 工作流程中,可以优化航空航天和汽车等行业在动态负载下的结构,从而在缩短开发时间的情况下提供卓越的设计。

振动分析图

优势

  • 通过分析、建模和仿真动态系统行为,可以在工程过程的早期评估不同的解决方案。
  • 结构、控制和信号处理的综合优化还使开发的解决方案具有更好的性能。
  • 分析、数值和实验数据的组合可实现高效的模型验证和快速仿真。

特色功能

实际应用

Select...
没有回复

车床不同设置的比较

适用于 Altair 的 AdaptroSim 通过模拟弹性支架和减震器来解决车床引起的地板振动。分析表明,必须将这两种措施结合起来,以减少谐波力,保护精度和人员安全,同时优化机器设置。

探索资源和相关产品

更多信息和资源