Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

3-matic by Materialise 技术支持 Siemens Industry Software

使用 80 多款 APA 产品增强仿真、改进工程和优化设计。通过 Advanced Partner Alliance (APA),从单一统一来源发现您了解和信任的第三方解决方案。
APA 解决方案通过 Altair Units 许可系统提供,该系统允许客户使用共享的许可证池访问多个工程工具。

原因何在 清理,提高粗糙拓扑数据的表面质量?

3-matic 支持设计复杂的内部和外部晶格结构,以增强强度、缓冲性、孔隙度或减轻重量,以及美观和功能纹理、穿孔和图案。直接使用 STL 数据,设计立即准备好进行有限元分析或 3D 打印。它还可以清理仿真数据,将网格转换为 CAD,并根据拓扑优化输出重新设计表面。

没有回复

优势

  • 体验前所未有的设计自由度:完全个性化您的产品,创建传统制造方法无法生产的模型。
  • 使用晶格结构节省时间和成本:创建令人惊叹的晶格设计,从而降低材料成本和减少打印时间。这些经过优化的晶格的性能优于实心材料块。
  • 主零件特性:使用多孔结构改变空气动力学、声学和缓冲性能或特性,增加抓地力或控制零件的密度。

特色功能

实际应用

Select...

优化蜘蛛支架

3-matic 增强了经过 Simcenter OptiStruct 优化的支架,它具有晶格结构、平滑几何接口、固定实体区域和应用构建处理器技术,将设计从拓扑优化输出转变为轻型、可打印的增材制造终端产品。