Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SICAM VDIS/ VDIS Pro?

SICAM VDIS、SICAM VDIS Pro 是三相电压检测和指示设备,用于检测和指示中压配电系统中是否存在工作电压。它们符合电压检测和指示系统的 IEC 62271-213 标准。

SICAM VDIS、SICAM VDIS Pro 通过连接短路指示器进行电压测量,用作低电阻改性 (LRM) 接口。

主要好处

增强人员安全

检测 3.3 kV 范围内的电压,以支持中压开关设备运行中的预防措施。使用清晰的电压状态指示保护操作人员,以降低维护和操作期间的风险。

确保合规性

使用 SICAM VDIS 和 VDIS Pro 遵守基本安全法规和行业标准。我们的系统提供可靠的电压检测,以支持您的运行完整性并满足合规性要求。

优化运营

快速识别通电电路或设备,无需耗时的人工检查。通过集成测试享受免维护运行。

特色功能

探索资源