Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SICAM T 传感器?

SICAM T 是一款数字传感器,可精确测量网络中的电量。使用此单一设备进行全面监控。

准确、及时的电网数据对于有效的控制和运营意识至关重要。SICAM T 提供多达 60 个测量值,用于精确控制、即时通知和清晰可视化。紧凑的设计允许在工业和公用事业环境中灵活应用。

利用 4 个快速模拟输出和 2 个二进制输出实现可靠控制和对关键事件的快速响应,从而最大限度地减少停机时间。使用用户友好的 Web 服务器简化操作,无需额外的软件并使设置变得简单。

主要好处

改善网络监控

使用 SICAM T 数字传感器精确监控电气网络。访问多达 60 个测量值,以便在工业应用中获得全面的见解和明智的决策。

自动化流程

使用快速模拟和二进制输出实现可靠的自动化。通过协议与变电站自动化、保护或 SCADA 集成。对操作变化做出快速反应,确保系统稳定性。

保持操作正常运行

部署传感器以在极端温度下可靠运行,同时具有高 EMC 抗扰度。最大限度地减少停机时间并减少维护,以实现持续的性能。

特色功能

探索资源