Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何为 SICAM RTU 设计软件 — SICAM TOOLBOX II?

SICAM TOOLBOX II 是一款适用于 SICAM RTU 的工程软件,可为您的整个工厂提供集成的标准工程设计。使用它来收集、建模、配置和参数化自动化和中央控制室系统的过程信息。

管理复杂的工厂工程具有挑战性。这通常会导致效率低下和成本增加。SICAM TOOLBOX II 使用适用于所有系统(包括第三方制造商)的单一集成工具来简化您的流程,从而确保标准工程设计,提高质量和效率。

受益于中央数据库,该数据库可消除重复条目并减少输入错误,从而节省您的时间和精力。其可扩展、面向对象的设计提供了直观、透明的工程设计。开放式接口允许轻松导入和导出工程数据,简化传输并提高灵活性。

主要好处

提高工程质量和效率

提高工程质量,显著提高工程效率。降低工程项目的成本,在工厂运营中实现更简化、更有效的开发流程。

减少数据输入工作和错误

利用中央数据库在所有系统上实现标准数据存储,从中受益。这减少了您的数据输入工作量,消除了重复的条目并最大限度地减少了输入错误,从而确保了数据完整性并节省了宝贵的时间。

简化系统测试和维护

在线和离线执行系统测试。使用纯文本诊断、远程维护以及同步记录和消息模拟,以简化故障排除并持续做好运营准备。

特色功能