Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SICAM Q200 电能质量记录器?

SICAM Q200 是一款电能质量记录器和网络分析仪,用于持续采集和评估电气系统的电能质量。电能质量不足会导致计划外停机和设备故障。SICAM Q200 持续采集、可视化、分析和传输电流、电压、频率和谐波等交流特性,以保持系统运行。找出薄弱环节,实施质量计划,确保供应质量,以延长设备使用寿命并减少停机时间。SICAM Q200 是 A 类 PQ 设备(IEC 62586-1/2,IEC 61000-4-30 第 3 版),因此您可以依靠它来提供准确的值。遵守 EN 50160 标准,支持 IEC 61850 和 Modbus TCP 以实现互操作性和投资安全。通过及早发现问题节省时间和成本。

主要好处

减少停机时间

延长设备的使用寿命并减少计划外停机时间。识别并消除电能供应中的薄弱环节,以保护您的宝贵资产。

提高效率

尽早发现供应质量问题,节省时间和成本。全面记录网络参数使您可以积极主动地提高运营效率和资源分配。

保持合规

使用符合标准的测量程序,例如 IEC 61000-4-30 A 类 Ed.3,确保您的投资安全。期望独立于制造商的可比测量值以及与标准接口和协议的互操作性。

特色功能

探索资源