Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Power Quality Instrument-SICAM Q100?

SICAM Q100 是一款先进的电能质量测量设备。它监控单线和多线系统中的电气参数。采集、可视化、评估和传输电流、电压、频率、功率和谐波等数据。

不良的电源质量会影响您的运营和安全,并增加成本。SICAM Q100 采集并记录了供应质量参数,因此您可以识别薄弱环节并采取措施稳定运营。期望从 IEC 61000-4-30 A 类电能质量测量中获得可验证的合规性数据。集成的网络安全保护您的敏感数据和系统完整性。使用符合 EN 50160 标准的报告来采取纠正措施。

主要好处

优化电源

为您的工业和配电系统提供可靠的电源。查找并记录供应质量参数以确定薄弱环节。启动措施以解决问题并保持运营正常运行

获取合规测量结果

获取法律上有效、符合合同的测量值以供法庭使用。支持遵守法规,为关键决策提供可靠的数据。

安全地交换数据

公开透明地连接,以实现与不同系统的互操作性。安全传输敏感数据以防被操纵。创建值得信赖的环境,在您的基础设施上进行可靠的数据交换。

特色功能

探索资源