all
集中存档 PQ 数据
集中存档故障记录、电能质量数据和报告。使用这种供应商中立的系统评估和存档现场数据。快速、清晰地了解系统的质量。
Siemens SICAM PQS 是一款集中式软件,用于分析和存档故障记录和电能质量数据。它可以清晰地概述系统的质量,确保可靠的电力供应。
现代电网面临来自可再生能源和分布式电力生产商的挑战,导致电压质量问题、中断和生产损失。SICAM PQS 可靠地记录和评估所有电能质量参数,以主动识别和消除薄弱环节。
集中故障记录和 PQ 数据存档,以简化分析和报告。自动生成每日、每周或每月报告,并根据 EN 50160 等标准评估电网代码的合规性。集成第三方设备和各种通信协议,以简化操作监控。
保持输电和配电网络的高可靠性和可用性。
分析网络故障的原因和发展,以高效地部署故障排除人员,最大限度地减少停机时间并降低因电压质量不足而产生的成本。
将捕获的 PQ 数据与网格代码模板进行在线比较,找出薄弱环节和故障源,以便系统地排除。
集中存档故障记录、电能质量数据和报告。使用这种供应商中立的系统评估和存档现场数据。快速、清晰地了解系统的质量。
使用各种协议连接设备,包括 IEC 61850、IEC 60870-5-103、SIMEAS R Master 和 SICAM Q80 Master。通过 COMTRADE 和 PQDIF 格式从第三方设备导入数据,以进行全面的系统监控。
根据电网代码模板在线评估记录的电能质量数据:EN 50160 MV、EN 50160 LV、IEC 61000 和用户定义的标准。自动生成每日、每周、每月或每年的网络质量报告。