Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SICAM PQ Analyzer?

SICAM PQ Analyzer 提供强大的电能质量分析。评估存档的测量数据、故障记录和性能,以有效管理您的电力网络。

SICAM PQ 分析仪提供结构化故障记录分析和故障定位器,以加快问题解决。查看违反限值的情况并监控一段时间内的数据发展,以确保网络的可靠性。

使用事件浏览器清晰地概述存档故障,通过时间相关和拓扑评估快速识别。PQ Inspector 通过 PQ 指数快速概览网络电能质量,以检测差异原因。来自报告浏览器的自动报告可提供一致的监控和网络性能见解。

主要好处

加快故障排除

简化电力网络中的故障解决。使用我们的故障定位器和结构化故障记录分析,快速消除网络故障。减少停机时间并恢复运营稳定性。

获得全面的网络见解

PQ 报告提供了限制违规情况的快速概述。使用计划报告监控跨时间范围的数据发展。使用日历工具选择时间范围以在图表中显示数据。

改善电能质量管理

借助简洁的 PQ 指数数据,您可以检测测量值和网格代码之间的差异,以保持合规性并优化网络性能。

特色功能

探索资源