Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SICAM P850 功率计设备?

SICAM P850 是一款多功能测量设备。采集、可视化、评估和传输电气变量,如电流、电压、频率、功率和谐波。查看系统中用于电能质量分析的全面数据。

增加可再生能源可能会挑战稳定的电能质量。SICAM P850通过测量单相、三线和四线系统的电源质量来解决这个问题。监控电网,防止干扰并保持稳定的电能质量。

通过其集成的网络服务器轻松操作设备,用于参数设置、诊断、评估和报告。使用 IEC 61000-4-30 标准测量获得可靠、一致的数据,以提高电网稳定性和运营效率。

主要好处

有效转移能量

调整和优化所有电压等级的电网监控、控制和自动化系统。避免电能质量波动,防止干扰,为您的运营保持稳定的电力供应。

捕获和分析数据

处理和分析来自现代电网组件的数据。捕获大量数据以了解电网状态,对变化进行计算分析并提高资产性能。

高效扩展您的电网

提高电网性能并克服常见挑战。使用数字创新和智能数据进行电网扩展,同时降低总体预算。

特色功能

探索资源